BCC0JMK

BCC M415-0000-1A-129-PS72N3-120

Připojovací kabely

Připojení
Zásuvka M12 × 1, přímá, 5pólová, A kódovaná
Rozhraní
CAN
Kabel
PUR stíněný fialová, 12 m
Počet vodičů
2
Průřez vodiče
0.34 mm²
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
Zásuvka M12 × 1, přímá, 5pólová, A kódovaná
Rozhraní
CAN
Kabel
PUR stíněný fialová, 12 m
Počet vodičů
2
Průřez vodiče
0.34 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-30...70 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-30...70 °C
Provozní napětí Ub
60 V DC / 60 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
4.0 A
Krytí
IP 67