Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC0JNN

BCC M414-M424-6D-331-PS54N2-020

Kabely Ethernet/Profinet

Připojení 1
M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, D-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Konektor, lomený, 4-pólový, D-kódovaný
Rozhraní
Profinet
Kabel
PUR stíněný zelená, 2 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Kabel, upozornění
Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6
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
M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, D-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Konektor, lomený, 4-pólový, D-kódovaný
Rozhraní
Profinet
Kabel
PUR stíněný zelená, 2 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Kabel, upozornění
Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6
Počet vodičů
4
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...80 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-20...60 °C
Provozní napětí Ub
60 V DC
Jmenovitý proud (40 °C)
1.5 A
Krytí
IP 67 / IP 67
Plášť kabelu, barva
zelená
Schválení/konformita
CE
cULus
UKCA
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat