Zrušeno

BCC0JPK

BCC A396-0000-10-131-VX46W6-200

Připojovací kabely

Připojení
Zásuvka 7/8", přímá, 6pólová
Kabel
PVC yellow, 20 m
Počet vodičů
6
Průřez vodiče
16 AWG
Provozní napětí Ub
600 V DC / 600 V AC
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
Zásuvka 7/8", přímá, 6pólová
Kabel
PVC yellow, 20 m
Počet vodičů
6
Průřez vodiče
16 AWG
Provozní napětí Ub
600 V DC / 600 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
8.0 A
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
EAC