BCC0JPN

BCC A396-A396-30-382-VX46W6-100

Propojovací kabely

Připojení 1
7/8"-Zásuvka, přímý, 6-pólový
Připojení 2
7/8"-Konektor, přímý, 6-pólový
Kabel
PVC žlutá, 10 m
Počet vodičů
6
Provozní napětí Ub
600 V DC / 600 V AC
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
7/8"-Zásuvka, přímý, 6-pólový
Připojení 2
7/8"-Konektor, přímý, 6-pólový
Kabel
PVC žlutá, 10 m
Počet vodičů
6
Provozní napětí Ub
600 V DC / 600 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
8.0 A
Krytí
IP 67 / IP 67