Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC0JPU

BCC M418-0000-2A-044-PX0825-030

Nestíněné kabely snímačů

Připojení
Konektor M12 × 1, přímý, 8pólový, A kódovaný
Kabel
PUR černá, 3 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
8
Průřez vodiče
0.25 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...80 °C
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
Konektor M12 × 1, přímý, 8pólový, A kódovaný
Kabel
PUR černá, 3 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
8
Průřez vodiče
0.25 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...80 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-25...80 °C
Provozní napětí Ub
30 V DC / 30 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
2.0 A
Krytí
IP 67, IP 68, IP 69K