BCC0K2L

BCC W314-0000-10-003-SW0434-040

Vysoce výkonné svařovací kabely

Připojení
Zásuvka M8 × 1, přímá, 4pólová, A kódovaná
Kabel
Silikon odolává jiskrám při svařování černá, 4 m
Počet vodičů
4
Průřez vodiče
0.34 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...200 °C
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
Zásuvka M8 × 1, přímá, 4pólová, A kódovaná
Kabel
Silikon odolává jiskrám při svařování černá, 4 m
Počet vodičů
4
Průřez vodiče
0.34 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...200 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-25...200 °C
Provozní napětí Ub
60 V DC / 60 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
4.0 A
Krytí
IP 65