BCC0K79

BCC M414-0000-2D-168-ES64N9-400

Připojovací kabely

Připojení
Konektor M12 × 1, přímý, 4pólový, D kódovaný
Rozhraní
EtherNet/IP
Kabel
TPE stíněný tyrkysově modrá, 40 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
4
Průřez vodiče
24 AWG

Alternativní varianty produktu
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
Konektor M12 × 1, přímý, 4pólový, D kódovaný
Rozhraní
EtherNet/IP
Kabel
TPE stíněný tyrkysově modrá, 40 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
4
Průřez vodiče
24 AWG
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-40...80 °C
Provozní napětí Ub
60 V DC
Jmenovitý proud (40 °C)
1.5 A
Krytí
IP 67