Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Uživatelem konfigurovatelné konektory
Připojení
M12x1-Zásuvka, přímý, 4-pólový, T-kódovaný
Krytí
IP 67
Počet připojitelných kontaktů
4
Průřez přípojky
1.50 mm²
Upevnění lanka
Šroubovací svorky
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
| BCC M434-0000-1T-000-61X4A5-000 | BCC M444-0000-1T-000-61X4A5-000 | |
|
535,50 CZK
Ceníková cena
|
535,50 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení | M12x1-Zásuvka, přímý, 4-pólový, T-kódovaný | M12 × 1-Zásuvka, lomený, 4-pólový, T-kódovaný |
|---|---|---|
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
| Počet připojitelných kontaktů | 4 | 4 |
| Průřez přípojky | 1.50 mm² | 1.50 mm² |
| Upevnění lanka | Šroubovací svorky | Šroubovací svorky |
| Průměr kabelu D | 8...10 mm | 8...10 mm |
| Provozní napětí Ub | 63 V DC / 63 V AC | 63 V DC / 63 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 12.0 A | 12.0 A |
| Teplota prostředí | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Schválení/konformita |
CE WEEE |
CE WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD