Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Uživatelem konfigurovatelné konektory
Připojení
Zásuvka M12 × 1, přímá, 4pólová, S kódovaná
Krytí
IP 67
Počet připojitelných kontaktů
4
Průřez přípojky
1.50 mm²
Upevnění lanka
Šroubovací svorky
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
| BCC M434-0000-1S-000-61X4A5-000 | BCC M444-0000-1S-000-61X4A5-000 | |
|
535,50 CZK
Ceníková cena
|
535,50 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení | Zásuvka M12 × 1, přímá, 4pólová, S kódovaná | Zásuvka M12 × 1, lomená, 4pólová, S kódovaná |
|---|---|---|
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
| Počet připojitelných kontaktů | 4 | 4 |
| Průřez přípojky | 1.50 mm² | 1.50 mm² |
| Upevnění lanka | Šroubovací svorky | Šroubovací svorky |
| Průměr kabelu D | 8...10 mm | 8...10 mm |
| Provozní napětí Ub | 630 V DC / 630 V AC | 630 V DC / 630 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 12.0 A | 12.0 A |
| Teplota prostředí | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Schválení/konformita |
CE WEEE UKCA cURus |
CE WEEE UKCA cURus |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD