Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Propojovací kabely
Připojení 1
M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, D-kódovaný
Připojení 2
RJ45-Konektor, přímý, 4-pólový
Rozhraní
EtherNet/IP
Kabel
TPE stíněný tyrkysově modrá, 1 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Kabel, upozornění
Ethernet, CAT 5E
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
| BCC S4B4-E894-8G-672-ES64N9-010-C009 | BCC S4B4-E894-8G-672-ES64N9-020-C009 | BCC M414-E894-8G-672-ES64N9-010 | |
|
1.251,10 CZK
Ceníková cena
|
1.414,10 CZK
Ceníková cena
|
989,20 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení 1 | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, D-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, D-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, D-kódovaný |
|---|---|---|---|
| Připojení 2 | RJ45-Konektor, přímý, 4-pólový | RJ45-Konektor, přímý, 4-pólový | RJ45-Konektor, přímý, 4-pólový |
| Rozhraní | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Kabel | TPE stíněný tyrkysově modrá, 1 m, vhodné pro řetězové dopravníky | TPE stíněný tyrkysově modrá, 2 m, vhodné pro řetězové dopravníky | TPE stíněný tyrkysově modrá, 1 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Kabel, upozornění | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E |
| Počet vodičů | 4 | 4 | 4 |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -40...80 °C | -40...80 °C | -20...60 °C |
| Provozní napětí Ub | 42 V DC / 30 V AC | 42 V DC / 30 V AC | 60 V DC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 1.0 A | 1.0 A | 1.5 A |
| Krytí | IP 54 / IP 20 | IP 54 / IP 20 | IP 67 / IP 20 |
| Schválení/konformita |
CE Ecolab WEEE |
CE Ecolab WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Teplota kabelu, pevná instalace | - | - | -40...80 °C |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD