Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Propojovací kabely
Připojení 1
M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded
Připojení 2
RJ45-Male, straight, 4-pin
Kabel
TPE royal blue, 15 m, Drag chain compatible
Kabel, upozornění
Ethernet
Počet vodičů
4
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
Další alternativy
|
Další alternativy
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M414-E894-8G-695-EX64N9-150-C046 | BCC M414-E894-8G-672-ES64N9-150-C046 | BCC M414-E894-8G-695-EX64N9-150 | BCC M424-E894-8G-695-EX64N9-150 | |
|
-
Ceníková cena
|
3.271,50 CZK
Ceníková cena
|
1.611,20 CZK
Ceníková cena
|
1.611,20 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení 1 | M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, D-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, D-kódovaný | M12x1-Konektor, lomený, 4-pólový, D-kódovaný |
|---|---|---|---|---|
| Připojení 2 | RJ45-Male, straight, 4-pin | RJ45-Konektor, přímý, 4-pólový | RJ45-Konektor, přímý, 4-pólový | RJ45-Konektor, přímý, 4-pólový |
| Kabel | TPE royal blue, 15 m, Drag chain compatible | TPE stíněný kobaltová modrá, 15 m, vhodné pro řetězové dopravníky | TPE tyrkysově modrá, 15 m, vhodné pro řetězové dopravníky | TPE tyrkysově modrá, 15 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Kabel, upozornění | Ethernet | Ethernet, CAT 5E | Ethernet | Ethernet |
| Počet vodičů | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -40...105 °C | -40...80 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Provozní napětí Ub | 42 V DC / 30 V AC | 42 V DC / 30 V AC | 42 V DC / 30 V AC | 42 V DC / 30 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 1.0 A | 1.0 A | 1.0 A | 1.0 A |
| Krytí | IP 67, IP 68, IP 69K / IP 20 | IP 67 / IP 20 | IP 67, IP 68, IP 69K / IP 20 | IP 67, IP 68, IP 69K / IP 20 |
| Schválení/konformita |
CE EAC WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
| Rozhraní | - | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD