Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
I
PIN 1: růžový
PIN 2: hnědý
PIN 3: neobsazen
PIN 4: žlutý
PIN 5: šedý
PIN 6: bílý
PIN 7: modrý
PIN 8: neobsazen
PIN 1: růžový
PIN 2: hnědý
PIN 3: neobsazen
PIN 4: žlutý
PIN 5: šedý
PIN 6: bílý
PIN 7: modrý
PIN 8: neobsazen
II
PIN 1: růžový
Pin 2 není obsazen
PIN 3: bílý
Pin 4 není obsazen
PIN 5: žlutý
PIN 6: šedý
PIN 7: hnědý
PIN 8: modrý
PIN 1: růžový
Pin 2 není obsazen
PIN 3: bílý
Pin 4 není obsazen
PIN 5: žlutý
PIN 6: šedý
PIN 7: hnědý
PIN 8: modrý
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Propojovací kabely
Připojení 1
M12x1-Zásuvka, přímý, 8-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Konektor, přímý, 8-pólový, A-kódovaný
Kabel
PUR stíněný černá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
8
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...90 °C
Alternativní varianty produktu
0.30 m, PUR, M12x1, Zásuvka
2.00 m, PUR, M12x1, Zásuvka
5.00 m, PUR, M12x1, Zásuvka
5.00 m, PUR, M12x1, Zásuvka
10.00 m, PUR, M12x1, Zásuvka
15 m, PUR, M12x1, Zásuvka
20.00 m, PUR, M12x1, Zásuvka
25 m, PUR, M12x1, Zásuvka
30 m, PUR, M12x1, Zásuvka
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
| BCC M418-M418-3A-735-PS0825-050 | BCC M418-M418-3A-351-PS0825-050 | BCC M418-M428-3A-351-PS0825-050 | |
|
2.004,90 CZK
Ceníková cena
|
1.996,00 CZK
Ceníková cena
|
1.996,00 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení 1 | M12x1-Zásuvka, přímý, 8-pólový, A-kódovaný | M12x1-Zásuvka, přímý, 8-pólový, A-kódovaný | M12x1-Zásuvka, přímý, 8-pólový, A-kódovaný |
|---|---|---|---|
| Připojení 2 | M12x1-Konektor, přímý, 8-pólový, A-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 8-pólový, A-kódovaný | M12x1-Konektor, lomený, 8-pólový, A-kódovaný |
| Kabel | PUR stíněný černá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR stíněný černá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR stíněný černá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Počet vodičů | 8 | 8 | 8 |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Provozní napětí Ub | 30 V DC / 30 V AC | 30 V DC / 30 V AC | 30 V DC / 30 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 2.0 A | 2.0 A | 2.0 A |
| Krytí | IP 67 / IP 67 | IP 67 / IP 67 | IP 67 / IP 67 |
| Plášť kabelu, barva | černá | černá | černá |
| Schválení/konformita |
CE WEEE cULus |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD