Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
PIN 1: černý
PIN 2: hnědý
PIN 3: červený
PIN 4: oranžový
PIN 5: žlutý
PIN 6: zelený
PIN 7: modrý
PIN 8: fialový
PIN 9: šedý
PIN 10: bílý
PIN11: white/black
PIN12: white/brown
PIN 2: hnědý
PIN 3: červený
PIN 4: oranžový
PIN 5: žlutý
PIN 6: zelený
PIN 7: modrý
PIN 8: fialový
PIN 9: šedý
PIN 10: bílý
PIN11: white/black
PIN12: white/brown
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Připojovací kabely
Připojení
Hirose 10A-10P-12S-Zásuvka, přímý, 12-pólový
Kabel
PVC stíněný černá, 5 m
Počet vodičů
12
Průřez vodiče
24 AWG
Teplota kabelu, pevná instalace
-30...80 °C
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Podporováno je pouze stahování modelů CAD