Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC0KN2

BCC M415-0000-1A-099-PW0434-050

Svařovací kabely

Připojení
Zásuvka M12 × 1, přímá, 5pólová, A kódovaná
Indikace provozního napětí
LED zelená
Indikace funkce (Pin 2)
LED červená
Indikace funkce (Pin 4)
LED žlutá
Spínací výstup
PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) antivalentní
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
Zásuvka M12 × 1, přímá, 5pólová, A kódovaná
Indikace provozního napětí
LED zelená
Indikace funkce (Pin 2)
LED červená
Indikace funkce (Pin 4)
LED žlutá
Spínací výstup
PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) antivalentní
Kabel
PUR odolává jiskrám při svařování černá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
4
Průřez vodiče
0.34 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...90 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-25...90 °C
Provozní napětí Ub
30 V DC
Jmenovitý proud (40 °C)
4.0 A
Krytí
IP 67, IP 68, IP 69K
Plášť kabelu, barva
černá
Schválení/konformita
CE
cULus
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat