Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
PIN 1: žlutý
PIN 2: bílý
PIN 3: oranžový
PIN 4: modrý
PIN 2: bílý
PIN 3: oranžový
PIN 4: modrý
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Připojovací kabely
Připojení
Konektor M12 × 1, lomený, 4pólový, D kódovaný
Rozhraní
Profinet
Kabel
PUR stíněný zelená, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
4
Průřez vodiče
22 AWG
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
| BCC M424-0000-2D-032-PS54N2-050-C028 | BCC M414-0000-2D-032-PS54N2-050-C028 | BCC S4B4-0000-2D-032-PS54N2-050-C009 | |
|
1.046,30 CZK
Ceníková cena
|
1.046,30 CZK
Ceníková cena
|
1.270,30 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení | Konektor M12 × 1, lomený, 4pólový, D kódovaný | Konektor M12 × 1, přímý, 4pólový, D kódovaný | Konektor M12 × 1, přímý, 4pólový, D kódovaný |
|---|---|---|---|
| Rozhraní | Profinet | Profinet | Profinet |
| Kabel | PUR stíněný zelená, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR stíněný zelená, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR stíněný zelená, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Počet vodičů | 4 | 4 | 4 |
| Průřez vodiče | 22 AWG | 22 AWG | 22 AWG |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Provozní napětí Ub | 60 V DC | 60 V DC | 60 V DC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| Krytí | IP 67 | IP 67 | IP 67, IP 69K |
| Plášť kabelu, barva | zelená | zelená | zelená |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE Ecolab WEEE |
| Special characteristics | - | - | Washdown |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD