BCC0KT1

BCC VB43-M314-30-682-PX0350-008

Propojovací kabely

Připojení 1
B, Ind. 0°-Zásuvka, lomený, 3-pólový
Připojení 2
M8x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný
Indikace funkce
LED žlutá
Ochranný obvod
Potlačovací dioda
Kabel
PUR černá, 0.8 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
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
B, Ind. 0°-Zásuvka, lomený, 3-pólový
Připojení 2
M8x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný
Indikace funkce
LED žlutá
Ochranný obvod
Potlačovací dioda
Kabel
PUR černá, 0.8 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
3
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...80 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-25...80 °C
Provozní napětí Ub
24 V DC / 24 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
4.0 A
Krytí
IP 67 / IP 67, IP 69K