Připojovací kabely
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Alternativní
|
|
|
|
|
|
| BCC VA04-0000-10-143-PX0275-050 | BCC VA04-0000-10-143-PX0275-050-C110 | |
|
-
Ceníková cena
|
458,60 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení | A, konektor ventilu DIN 0°/180°, lomený, 4pólový | A, konektor ventilu DIN 0°/180°, lomený, 4pólový |
|---|---|---|
| Indikace funkce | LED žlutá | LED žlutá |
| Ochranný obvod | Potlačovací dioda | Potlačovací dioda |
| Kabel | PUR black, 5.00 m | PUR černá, 5 m |
| Počet vodičů | 2 | 2 |
| Průřez vodiče | 0.75 mm² | 0.75 mm² |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -40...90 °C | -40...90 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -20...90 °C | 5...90 °C |
| Provozní napětí Ub | 24 V DC / 24 V AC | 24 V DC / 24 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE EAC WEEE |
CE WEEE |