Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
I, II
PIN 1: žlutý
PIN 2: bílý
PIN 3: oranžový
PIN 4: modrý
PIN 1: žlutý
PIN 2: bílý
PIN 3: oranžový
PIN 4: modrý
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Propojovací kabely
Připojení 1
M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, D-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, D-kódovaný
Rozhraní
Profinet
Kabel
TPU stíněný zelená, 4.5 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Kabel, upozornění
Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6
Alternativní varianty produktu
0.30 m, TPU, M12x1, Konektor
0.60 m, TPU, M12x1, Konektor
1.00 m, TPU, M12x1, Konektor
1.50 m, TPU, M12x1, Konektor
2.00 m, TPU, M12x1, Konektor
2.50 m, TPU, M12x1, Konektor
3.00 m, TPU, M12x1, Konektor
4.00 m, TPU, M12x1, Konektor
4.50 m, TPU, M12x1, Konektor
5.00 m, TPU, M12x1, Konektor
6.00 m, TPU, M12x1, Konektor
8.00 m, TPU, M12x1, Konektor
9.00 m, TPU, M12x1, Konektor
12.00 m, TPU, M12x1, Konektor
13.00 m, TPU, M12x1, Konektor
14.00 m, TPU, M12x1, Konektor
15.00 m, TPU, M12x1, Konektor
19.00 m, TPU, M12x1, Konektor
20.00 m, TPU, M12x1, Konektor
25.00 m, TPU, M12x1, Konektor
30.00 m, TPU, M12x1, Konektor
40.00 m, TPU, M12x1, Konektor
45.00 m, TPU, M12x1, Konektor
50.00 m, TPU, M12x1, Konektor
65 m, TPU, M12x1, Konektor
80.00 m, TPU, M12x1, Konektor
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
| BCC M414-M414-6D-331-PS54N2-045 | BCC M414-M414-6D-331-PS54N2-050 | BCC M414-M414-6D-331-PS54N2-060 | |
|
1.415,30 CZK
Ceníková cena
|
1.469,90 CZK
Ceníková cena
|
1.579,10 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení 1 | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, D-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, D-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, D-kódovaný |
|---|---|---|---|
| Připojení 2 | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, D-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, D-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, D-kódovaný |
| Rozhraní | Profinet | Profinet | Profinet |
| Kabel | TPU stíněný zelená, 4.5 m, vhodné pro řetězové dopravníky | TPU stíněný zelená, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky | TPU stíněný zelená, 6 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Kabel, upozornění | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 |
| Počet vodičů | 4 | 4 | 4 |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Provozní napětí Ub | 60 V DC | 60 V DC | 60 V DC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| Krytí | IP 67 / IP 67 | IP 67 / IP 67 | IP 67 / IP 67 |
| Plášť kabelu, barva | zelená | zelená | zelená |
| Schválení/konformita |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD