Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
II
PIN 1: žlutý
PIN 2: oranžový
PIN 3: bílý
Pin 4 není obsazen
PIN 5: neobsazen
PIN 6: modrý
PIN 7: neobsazen
PIN 8: neobsazen
PIN 1: žlutý
PIN 2: oranžový
PIN 3: bílý
Pin 4 není obsazen
PIN 5: neobsazen
PIN 6: modrý
PIN 7: neobsazen
PIN 8: neobsazen
I
PIN 1: žlutý
PIN 2: bílý
PIN 3: oranžový
PIN 4: modrý
PIN 1: žlutý
PIN 2: bílý
PIN 3: oranžový
PIN 4: modrý
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Kabely Ethernet/Profinet
Připojení 1
M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, D-kódovaný
Připojení 2
RJ45-Konektor, přímý, 4-pólový
Rozhraní
Profinet
Kabel
TPU stíněný zelená, 4 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Kabel, upozornění
Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6
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
| BCC M414-E834-8G-668-PS54N2-040 | BCC M414-E834-8G-668-PS54N2-045 | BCC M414-E834-8G-668-PS54N2-050 | |
|
1.704,60 CZK
Ceníková cena
|
1.759,40 CZK
Ceníková cena
|
1.814,00 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení 1 | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, D-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, D-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, D-kódovaný |
|---|---|---|---|
| Připojení 2 | RJ45-Konektor, přímý, 4-pólový | RJ45-Konektor, přímý, 4-pólový | RJ45-Konektor, přímý, 4-pólový |
| Rozhraní | Profinet | Profinet | Profinet |
| Kabel | TPU stíněný zelená, 4 m, vhodné pro řetězové dopravníky | TPU stíněný zelená, 4.5 m, vhodné pro řetězové dopravníky | TPU stíněný zelená, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Kabel, upozornění | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 |
| Počet vodičů | 4 | 4 | 4 |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Provozní napětí Ub | 60 V DC | 60 V DC | 60 V DC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| Krytí | IP 67 / IP 20 | IP 67 / IP 20 | IP 67 / IP 20 |
| Plášť kabelu, barva | zelená | zelená | zelená |
| Schválení/konformita |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD