Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
PIN 1: žlutý
PIN 2: šedý
PIN 3: růžový
PIN 4: červený
PIN 5: zelený
PIN 6: modrý
PIN 7: hnědý
PIN 8: bílý
PIN 2: šedý
PIN 3: růžový
PIN 4: červený
PIN 5: zelený
PIN 6: modrý
PIN 7: hnědý
PIN 8: bílý
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Kabely pro produkty BTL
Připojení
Zásuvka M16 × 0,75, lomená, 8pólová
Kabel
PUR stíněný černá, 15 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
8
Průřez vodiče
0.25 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...90 °C
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
| BCC S528-0000-1Y-133-PS0825-150 | BKS-S 33M-15 | BCC S518-0000-1Y-133-PS0825-150 | |
|
3.883,10 CZK
Ceníková cena
|
3.373,00 CZK
Ceníková cena
|
3.883,10 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení | Zásuvka M16 × 0,75, lomená, 8pólová | Zásuvka M16 × 0,75, lomená, 8pólová | Zásuvka M16 × 0,75, přímá, 8pólová |
|---|---|---|---|
| Kabel | PUR stíněný černá, 15 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR stíněný černá, 15 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR stíněný černá, 15 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Počet vodičů | 8 | 8 | 8 |
| Průřez vodiče | 0.25 mm² | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -40...90 °C | -40...90 °C | -40...90 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -5...90 °C | -5...90 °C | -5...90 °C |
| Provozní napětí Ub | 60 V DC / 60 V AC | 60 V DC / 60 V AC | 60 V DC / 60 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 5.0 A | 5.0 A | 5.0 A |
| Krytí | IP 67, IP 69K | IP 67 | IP 67, IP 69K |
| Plášť kabelu, barva | černá | černá | černá |
| Schválení/konformita |
CE cULus WEEE |
CE UKCA WEEE |
CE cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD