Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
PIN 1: hnědý
PIN 2: bílý
PIN 3: modrý
PIN 4: černý
PIN 5: růžový
PIN 2: bílý
PIN 3: modrý
PIN 4: černý
PIN 5: růžový
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Napájecí kabely
Připojení
Zásuvka M12 × 1, přímá, 5pólová, L kódovaná
Kabel
PUR šedá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
5
Průřez vodiče
1.5 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...85 °C
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
| BCC M415-0000-1L-150-PX85A5-050 | BCC S415-0000-1L-150-PX85A5-050 | BCC M425-0000-1L-150-PX85A5-050 | |
|
1.674,70 CZK
Ceníková cena
|
1.957,50 CZK
Ceníková cena
|
1.674,70 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení | Zásuvka M12 × 1, přímá, 5pólová, L kódovaná | Zásuvka M12 × 1, přímá, 5pólová, L kódovaná | Zásuvka M12 × 1, lomená, 5pólová, L kódovaná |
|---|---|---|---|
| Kabel | PUR šedá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR šedá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR šedá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Počet vodičů | 5 | 5 | 5 |
| Průřez vodiče | 1.5 mm² | 1.5 mm² | 1.5 mm² |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -20...85 °C | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Provozní napětí Ub | 63 VDC | 63 VDC | 63 VDC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL |
| Krytí | IP 65, IP 67 | IP 65, IP 67, IP 69K | IP 65, IP 67 |
| Plášť kabelu, barva | šedá | šedá | šedá |
| Schválení/konformita |
CE WEEE UKCA cULus |
CE WEEE UKCA cULus |
CE WEEE UKCA cULus |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD