Napájecí kabely
Alternativní produkty
|
|
Alternativní
|
Další alternativy
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-0000-2L-150-PX85A5-100 | BCC M425-0000-2L-150-PX85A5-100 | BCC S415-0000-2L-150-PX85A5-100 | |
|
2.796,90 CZK
Ceníková cena
|
2.796,90 CZK
Ceníková cena
|
3.068,20 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení | Konektor M12 × 1, přímý, 5pólový, L kódovaný | Konektor M12 × 1, lomený, 5pólový, L kódovaný | Konektor M12 × 1, přímý, 5pólový, L kódovaný |
|---|---|---|---|
| Kabel | PUR šedá, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR šedá, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR šedá, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Počet vodičů | 5 | 5 | 5 |
| Průřez vodiče | 1.5 mm² | 1.5 mm² | 1.5 mm² |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -20...85 °C | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Provozní napětí Ub | 63 VDC | 63 VDC | 63 VDC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL |
| Krytí | IP 65, IP 67 | IP 65, IP 67 | IP 65, IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE WEEE UKCA cULus |
CE WEEE UKCA cULus |
CE WEEE UKCA cULus |