Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC0L6A

BCC M324-M414-3E-606-PW3434-025

Svařovací kabely

Připojení 1
M8x1-Zásuvka, lomený, 4-pólový, A-kódovaný
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
M8x1-Zásuvka, lomený, 4-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný
Indikace provozního napětí
LED zelená
Indikace funkce
ano/ne
Indikace funkce (Pin 4)
LED žlutá
Kabel
PUR odolává jiskrám při svařování oranžová, 2.5 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
4
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...90 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-25...90 °C
Provozní napětí Ub
30 V DC
Jmenovitý proud (40 °C)
4.0 A
Krytí
IP 67 / IP 67, IP 68, IP 69K
Plášť kabelu, barva
oranžová