Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
PIN 1: hnědý
PIN 2: bílý
PIN 3: modrý
PIN 4: černý
PIN 2: bílý
PIN 3: modrý
PIN 4: černý
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Svařovací kabely
Připojení
Zásuvka M8 × 1, lomená, 4pólová, A kódovaná
Indikace provozního napětí
LED zelená
Indikace funkce
ano
Indikace funkce (Pin 2)
LED bílá
Indikace funkce (Pin 4)
LED žlutá
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
| BCC M324-0000-10-010-PW0434-100 | BCC M324-0000-10-003-PW0434-100 | BCC M324-0000-10-099-PW3434-100 | |
|
1.042,10 CZK
Ceníková cena
|
788,40 CZK
Ceníková cena
|
1.042,10 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení | Zásuvka M8 × 1, lomená, 4pólová, A kódovaná | Zásuvka M8 × 1, lomená, 4pólová, A kódovaná | Zásuvka M8 × 1, lomená, 4pólová, A kódovaná |
|---|---|---|---|
| Indikace provozního napětí | LED zelená | - | LED zelená |
| Indikace funkce | ano | - | - |
| Indikace funkce (Pin 2) | LED bílá | - | LED červená |
| Indikace funkce (Pin 4) | LED žlutá | - | LED žlutá |
| Spínací výstup | PNP | antivalentní | PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) |
| Kabel | PUR odolává jiskrám při svařování černá, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR odolává jiskrám při svařování černá, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR odolává jiskrám při svařování oranžová, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Počet vodičů | 4 | 4 | 4 |
| Průřez vodiče | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Provozní napětí Ub | 30 V DC | 60 V DC / 60 V AC | 30 V DC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Krytí | IP 67, IP 69K | IP 67, IP 69K | IP 67, IP 69K |
| Plášť kabelu, barva | černá | černá | oranžová |
| Schválení/konformita |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD