Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
I, II
PIN 1: bílý/oranžový
PIN 2: oranžový
PIN 3: bílý/zelený
PIN 4: zelený
PIN 5: bílý/hnědý
PIN 6: hnědý
PIN 7: bílý/modrý
PIN 8: modrý
PIN 1: bílý/oranžový
PIN 2: oranžový
PIN 3: bílý/zelený
PIN 4: zelený
PIN 5: bílý/hnědý
PIN 6: hnědý
PIN 7: bílý/modrý
PIN 8: modrý
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Průchodky rozvodných skříní
Připojení 1
M12x1-Zásuvka, přímý, 8-pólový, X-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Zásuvka, přímý, 8-pólový, X-kódovaný
Upevnění
M16 × 1,5
Provozní napětí Ub
60 V DC / 50 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
0.5 A
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Podporováno je pouze stahování modelů CAD