Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
I, II
PIN 1: bílý/oranžový
PIN 2: oranžový
PIN 3: bílý/zelený
PIN 4: modrý
PIN 5: bílý/modrý
PIN 6: zelený
PIN 7: bílý/hnědý
PIN 8: hnědý
PIN 1: bílý/oranžový
PIN 2: oranžový
PIN 3: bílý/zelený
PIN 4: modrý
PIN 5: bílý/modrý
PIN 6: zelený
PIN 7: bílý/hnědý
PIN 8: hnědý
I, II
PIN 1: bílý/oranžový
PIN 2: oranžový
PIN 3: bílý/zelený
PIN 4: zelený
PIN 5: bílý/hnědý
PIN 6: hnědý
PIN 7: bílý/modrý
PIN 8: modrý
PIN 1: bílý/oranžový
PIN 2: oranžový
PIN 3: bílý/zelený
PIN 4: zelený
PIN 5: bílý/hnědý
PIN 6: hnědý
PIN 7: bílý/modrý
PIN 8: modrý
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Průchodky rozvodných skříní
Připojení 1
M12x1-Zásuvka, přímý, 8-pólový, X-kódovaný
Připojení 2
RJ45-Konektor, přímý, 8-pólový
Provozní napětí Ub
60 VDC / 48 VAC
Jmenovitý proud (40 °C)
0.5 A
Krytí
IP 67 / IP 20
Alternativní varianty produktu
0.50 m, PUR
1.00 m, PUR
1.50 m, PUR
2.00 m, PUR
3.00 m, PUR
5.00 m, PUR
10.00 m, PUR
15.00 m, PUR
20.00 m, PUR
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Podporováno je pouze stahování modelů CAD