Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC0LL3

BCC S415-S415-3L-386-PX85A5-006

Chemicky odolné kabely (nerezové)

Připojení 1
M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, L-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Konektor, přímý, 5-pólový, L-kódovaný
Kabel
PUR šedá, 0.6 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
5
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...85 °C
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
M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, L-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Konektor, přímý, 5-pólový, L-kódovaný
Kabel
PUR šedá, 0.6 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
5
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...85 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-20...85 °C
Provozní napětí Ub
63 VDC
Jmenovitý proud (40 °C)
16 A UL/12 A cUL
Krytí
IP 65, IP 67, IP 69K
Plášť kabelu, barva
šedá
Schválení/konformita
CE
WEEE
cULus
UKCA
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nějaké dotazy nebo návrhy? Jsme tu pro vás.

Máte několik možností, jak se s námi spojit. Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.

Kontaktujte nás přímo telefonicky: +420 281 000 666


Balluff CZ s.r.o.

Pelušková 1400
198 00 Praha 9 - Kyje

Spojte se s námi:
[email protected]

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat