Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Propojovací kabely
Připojení 1
7/8"-Zásuvka, přímý, 5-pólový
Připojení 2
7/8"-Konektor, přímý, 5-pólový
Kabel
TPE žlutá, 2 m
Počet vodičů
5
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...105 °C
Alternativní varianty produktu
0.60 m, TPE, 7/8", Zásuvka
1.00 m, TPE, 7/8", Zásuvka
2.00 m, TPE, 7/8", Zásuvka
3.00 m, TPE, 7/8", Zásuvka
5.00 m, TPE, 7/8", Zásuvka
10.00 m, TPE, 7/8", Zásuvka
15.00 m, TPE, 7/8", Zásuvka
20.00 m, TPE, 7/8", Zásuvka
30.00 m, TPE, 7/8", Zásuvka
35.00 m, TPE, 7/8", Zásuvka
40.00 m, TPE, 7/8", Zásuvka
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
| BCC A315-A315-30-347-EX45W6-020 | BCC A315-A315-30-347-EX45W6-030 | BCC A315-A315-30-347-EX45W6-050 | |
|
1.566,20 CZK
Ceníková cena
|
1.875,00 CZK
Ceníková cena
|
2.492,20 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení 1 | 7/8"-Zásuvka, přímý, 5-pólový | 7/8"-Zásuvka, přímý, 5-pólový | 7/8"-Zásuvka, přímý, 5-pólový |
|---|---|---|---|
| Připojení 2 | 7/8"-Konektor, přímý, 5-pólový | 7/8"-Konektor, přímý, 5-pólový | 7/8"-Konektor, přímý, 5-pólový |
| Kabel | TPE žlutá, 2 m | TPE žlutá, 3 m | TPE žlutá, 5 m |
| Počet vodičů | 5 | 5 | 5 |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Provozní napětí Ub | 300 V DC / 300 V AC | 300 V DC / 300 V AC | 300 V DC / 300 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Krytí | IP 67, IP 68 / IP 67, IP 68 | IP 67, IP 68 / IP 67, IP 68 | IP 67, IP 68 / IP 67, IP 68 |
| Schválení/konformita |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD