Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Kabely pro produkty BTL
Připojení
Zásuvka M12 × 1, lomená, 8pólová, A kódovaná
Kabel
PUR stíněný černá, 20 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
8
Průřez vodiče
0.25 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...90 °C
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
| BCC M428-0000-1A-133-PS0825-200 | BCC M428-0000-1A-046-PS0825-200 | BCC M418-0000-1A-133-PS0825-200 | |
|
3.560,80 CZK
Ceníková cena
|
2.824,20 CZK
Ceníková cena
|
-
Ceníková cena
|
|
| Připojení | Zásuvka M12 × 1, lomená, 8pólová, A kódovaná | Zásuvka M12 × 1, lomená, 8pólová, A kódovaná | Zásuvka M12 × 1, přímá, 8pólová, A kódovaná |
|---|---|---|---|
| Kabel | PUR stíněný černá, 20 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR stíněný černá, 20 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR stíněný černá, 20 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Počet vodičů | 8 | 8 | 8 |
| Průřez vodiče | 0.25 mm² | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -40...90 °C | -50...90 °C | -40...90 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Provozní napětí Ub | 30 V DC / 30 V AC | 30 V DC / 30 V AC | 30 V DC / 30 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 2.0 A | 2.0 A | 2.0 A |
| Krytí | IP 67, IP 68 | IP 67 | IP 67, IP 68 |
| Plášť kabelu, barva | černá | černá | černá |
| Schválení/konformita |
CE WEEE UKCA cULus |
CE cULus UKCA WEEE |
CE WEEE UKCA cULus |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD