Napájecí kabely
Alternativní produkty
|
|
Alternativní
|
Další alternativy
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M424-M425-3L-304-PX04A5-050 | BCC M414-M415-3L-304-PX04A5-050 | BCC M424-M425-3L-304-PX04A5-020 | |
|
1.909,40 CZK
Ceníková cena
|
1.909,40 CZK
Ceníková cena
|
1.458,80 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení 1 | M12x1-Zásuvka, lomený, 4-pólový, L-kódovaný | M12x1-Zásuvka, přímý, 4-pólový, L-kódovaný | M12x1-Zásuvka, lomený, 4-pólový, L-kódovaný |
|---|---|---|---|
| Připojení 2 | M12x1-Konektor, lomený, 5-pólový, L-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 5-pólový, L-kódovaný | M12x1-Konektor, lomený, 5-pólový, L-kódovaný |
| Kabel | PUR černá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR černá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR černá, 2 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Počet vodičů | 4 | 4 | 4 |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -20...85 °C | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Provozní napětí Ub | 63 VDC | 63 VDC | 63 VDC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL |
| Krytí | IP 65, IP 67 | IP 65, IP 67 | IP 65, IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE WEEE cULus UKCA |
CE WEEE cULus UKCA |
CE WEEE cULus UKCA |