Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Propojovací kabely
Připojení 1
M12x1-Zásuvka, přímý, 4-pólový, L-kódovaný
Připojení 2
7/8"-Konektor, přímý, 4-pólový
Kabel
PUR černá, 0.3 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
4
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...80 °C
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Alternativní
|
Další alternativy
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M414-A314-3L0-304-PX04A5-003 | BCC M414-A315-3L0-763-PX04A5-003 | BCC M414-A314-3L0-768-PX04A5-003 | |
|
-
Ceníková cena
|
1.089,50 CZK
Ceníková cena
|
1.057,90 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení 1 | M12x1-Zásuvka, přímý, 4-pólový, L-kódovaný | M12x1-Zásuvka, přímý, 4-pólový, L-kódovaný | M12x1-Zásuvka, přímý, 4-pólový, L-kódovaný |
|---|---|---|---|
| Připojení 2 | 7/8"-Konektor, přímý, 4-pólový | 7/8"-Konektor, přímý, 5-pólový | 7/8"-Konektor, přímý, 4-pólový |
| Kabel | PUR černá, 0.3 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR černá, 0.3 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR černá, 0.3 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Počet vodičů | 4 | 4 | 4 |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -30...80 °C | -30...80 °C | -30...80 °C |
| Provozní napětí Ub | 60 V DC / 50 V AC | 60 V DC / 50 V AC | 60 V DC / 50 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 9.0 A | 9.0 A | 9.0 A |
| Krytí | IP 67, IP 68, IP 69K / IP 68 | IP 65, IP 67, IP 69K / IP 68 | IP 65, IP 67, IP 69K / IP 68 |
| Schválení/konformita |
CE WEEE |
CE WEEE cULus UKCA |
CE WEEE cULus UKCA |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD