BCC0M9Y

BCC M414-A314-3L0-768-PX04A5-003

Napájecí kabely

Připojení 1
M12x1-Zásuvka, přímý, 4-pólový, L-kódovaný
Připojení 2
7/8"-Konektor, přímý, 4-pólový
Kabel
PUR černá, 0.3 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
4
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...80 °C
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
M12x1-Zásuvka, přímý, 4-pólový, L-kódovaný
Připojení 2
7/8"-Konektor, přímý, 4-pólový
Kabel
PUR černá, 0.3 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
4
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...80 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-30...80 °C
Provozní napětí Ub
60 V DC / 50 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
9.0 A
Krytí
IP 65, IP 67, IP 69K / IP 68
Schválení/konformita
CE
WEEE
cULus
UKCA