Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC0LZ4

BCC M415-VA04-VA04-U2004-003

Y slučovače

Připojení 1
M12x1-Konektor, přímý, 5-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
A, DIN-0°/180°-Ventilový konektor, lomený, 4-pólový
Připojení 3
A, DIN-180°-Ventilový konektor, lomený, 4-pólový
Provozní napětí Ub
24 V DC / 24 V AC
Kabel
PUR černá, 0.3 m, vhodné pro řetězové dopravníky

Alternativní varianty produktu
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
M12x1-Konektor, přímý, 5-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
A, DIN-0°/180°-Ventilový konektor, lomený, 4-pólový
Připojení 3
A, DIN-180°-Ventilový konektor, lomený, 4-pólový
Provozní napětí Ub
24 V DC / 24 V AC
Kabel
PUR černá, 0.3 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Jmenovitý proud (40 °C)
4.0 A
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...80 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-25...80 °C
Krytí
IP 67 / IP 67 / IP 67
Schválení/konformita
CE
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-44-01-06
ECLASS 11.0
27-44-01-06
ECLASS 12.0
27-44-01-06
ECLASS 13.0
27-44-01-06
ECLASS 14.0
27-44-01-06
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-44-01-04
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
27-44-01-06
eCl@ss 9.1
27-44-01-06