BCC0M2Z

BCC M425-M415-3A-312-PW3534-010

Propojovací kabely

Připojení 1
M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
Připojení 2
M12x1-Male, Straight, 5-pin, A-coded
Kabel
PUR welding spark resistant Orange, 1 m, drag chain compatible
Počet vodičů
5
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...90 °C
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
M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
Připojení 2
M12x1-Male, Straight, 5-pin, A-coded
Kabel
PUR welding spark resistant Orange, 1 m, drag chain compatible
Počet vodičů
5
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...90 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-25...90 °C
Provozní napětí Ub
60 V DC / 60 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
4.0 A
Krytí
IP 67, IP 68, IP 69K / IP 67, IP 68, IP 69K
Schválení/konformita
cULus
CE
EAC