Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Napájecí kabely
Připojení 1
4-pólový
Připojení 2
3-pólový
Kabel
PUR stíněný černá, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
8
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...85 °C
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
| BCC M414-M413-3S-391-PX03A5-100 | BCC M558-D37F-B0-746-PS0825-100 | BCC M418-M418-3A-351-PS0825-100 | |
|
2.197,50 CZK
Ceníková cena
|
7.443,70 CZK
Ceníková cena
|
2.470,60 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení 1 | 4-pólový | M16×0,75-Zásuvka, přímý, 8-pólový | M12x1-Zásuvka, přímý, 8-pólový, A-kódovaný |
|---|---|---|---|
| Připojení 2 | 3-pólový | D-sub-Zásuvka, přímý, 15-pólový | M12x1-Konektor, přímý, 8-pólový, A-kódovaný |
| Kabel | PUR stíněný černá, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR stíněný černá, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR stíněný černá, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Počet vodičů | 8 | 8 | 8 |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -40...85 °C | -40...90 °C | -50...90 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -20...85 °C | -5...90 °C | -25...90 °C |
| Provozní napětí Ub | 630 VAC | 60 V AC | 30 V DC / 30 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 16 A UL/12 A cUL | 5.0 A | 2.0 A |
| Krytí | IP 65, IP 67 | IP 67 / IP 20 | IP 67 / IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE WEEE cULus UKCA |
CE UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD