Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
I
PIN 1: černý 1
PIN 2: černý 2
PIN 3: černý 3
PIN 4: zelený/žlutý
PIN 1: černý 1
PIN 2: černý 2
PIN 3: černý 3
PIN 4: zelený/žlutý
II
PIN 1: černý 1
PIN 2: černý 2
PIN 3: černý 3
PIN 4: zelený/žlutý
PIN 1: černý 1
PIN 2: černý 2
PIN 3: černý 3
PIN 4: zelený/žlutý
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Napájecí kabely
Připojení 1
M12x1-Zásuvka, přímý, 4-pólový, S-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, S-kódovaný
Kabel
PUR černá, 1 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
4
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...85 °C
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
| BCC M414-M414-3S-383-PX04A5-010 | BCC M414-M414-3S-383-PX04A5-020 | BCC M414-M414-3S-383-PX04A5-050 | |
|
1.166,60 CZK
Ceníková cena
|
1.358,30 CZK
Ceníková cena
|
1.933,80 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení 1 | M12x1-Zásuvka, přímý, 4-pólový, S-kódovaný | M12x1-Zásuvka, přímý, 4-pólový, S-kódovaný | M12x1-Zásuvka, přímý, 4-pólový, S-kódovaný |
|---|---|---|---|
| Připojení 2 | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, S-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, S-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, S-kódovaný |
| Kabel | PUR černá, 1 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR černá, 2 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR černá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Počet vodičů | 4 | 4 | 4 |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -20...85 °C | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Provozní napětí Ub | 630 VAC | 630 VAC | 630 VAC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL |
| Krytí | IP 65, IP 67 | IP 65, IP 67 | IP 65, IP 67 |
| Plášť kabelu, barva | černá | černá | černá |
| Schválení/konformita |
CE WEEE cULus UKCA |
CE WEEE cULus UKCA |
CE WEEE cULus UKCA |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD