Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC0MMR

BCC M414-M414-3S-383-PX04A5-350

Napájecí kabely

Připojení 1
M12x1-Zásuvka, přímý, 4-pólový, S-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, S-kódovaný
Kabel
PUR černá, 35 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
4
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...85 °C
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
M12x1-Zásuvka, přímý, 4-pólový, S-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, S-kódovaný
Kabel
PUR černá, 35 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
4
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...85 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-20...85 °C
Provozní napětí Ub
630 VAC
Jmenovitý proud (40 °C)
16 A UL/12 A cUL
Krytí
IP 65, IP 67