Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
PIN 1: hnědý
PIN 2: zelený
PIN 3: modrý
PIN 4: bílý
PIN 5: šedý
PIN 2: zelený
PIN 3: modrý
PIN 4: bílý
PIN 5: šedý
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Kabely pro produkty BTL
Připojení
Zásuvka M12 × 1, přímá, 5pólová, A kódovaná
Kabel
PUR stíněný černá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
5
Průřez vodiče
0.25 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...80 °C
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
| BCC M415-0000-1A-152-PS0525-050 | BCC S415-0000-1A-152-PS0525-050 | BCC M415-0000-1A-016-PS0525-050 | |
|
1.271,80 CZK
Ceníková cena
|
1.834,00 CZK
Ceníková cena
|
807,70 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení | Zásuvka M12 × 1, přímá, 5pólová, A kódovaná | Zásuvka M12 × 1, přímá, 5pólová, A kódovaná | Zásuvka M12 × 1, přímá, 5pólová, A kódovaná |
|---|---|---|---|
| Kabel | PUR stíněný černá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR stíněný černá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR stíněný černá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Počet vodičů | 5 | 5 | 5 |
| Průřez vodiče | 0.25 mm² | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -50...80 °C | -40...85 °C | -50...80 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -25...80 °C | -25...85 °C | -25...80 °C |
| Provozní napětí Ub | 60 V DC / 60 V AC | 60 V DC / 60 V AC | 60 V DC / 60 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Krytí | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
| Plášť kabelu, barva | černá | černá | černá |
| Schválení/konformita |
CE UKCA WEEE cULus |
CE WEEE UKCA ULus |
CE cULus UKCA WEEE |
| Spínací výstup | - | - | antivalentní |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD