Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Připojovací kabely
Připojení
Zásuvka 7/8", přímá, 5pólová
Spínací výstup
antivalentní
Kabel
PUR černá, 45 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
5
Průřez vodiče
1.5 mm²
Alternativní varianty produktu
45.00 m, PUR, 7/8", Zásuvka
50.00 m, PUR, 7/8", Zásuvka
55.00 m, PUR, 7/8", Zásuvka
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Podporováno je pouze stahování modelů CAD