Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
PIN 1: černý 1
PIN 2: černý 2
PIN PE: zelený/žlutý
PIN 3: černý 3
PIN 2: černý 2
PIN PE: zelený/žlutý
PIN 3: černý 3
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Napájecí kabely
Připojení
Zásuvka M12 × 1, lomená, 4pólová, S kódovaná
Kabel
PUR černá, 20 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
4
Průřez vodiče
1.5 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...80 °C
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Alternativní
|
|
|
|
|
|
| BCC M424-0000-1S-140-PX04A5-200-C009 | BCC M414-0000-1S-140-PX04A5-200 | |
|
4.323,70 CZK
Ceníková cena
|
4.323,70 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení | Zásuvka M12 × 1, lomená, 4pólová, S kódovaná | Zásuvka M12 × 1, přímá, 4pólová, S kódovaná |
|---|---|---|
| Kabel | PUR černá, 20 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR černá, 20 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Počet vodičů | 4 | 4 |
| Průřez vodiče | 1.5 mm² | 1.5 mm² |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -50...80 °C | -40...85 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -20...80 °C | -20...85 °C |
| Provozní napětí Ub | 630 V DC / 630 V AC | 630 VAC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 12.0 A | 12.0 A |
| Krytí | IP 67, IP 68, IP 69K | IP 67, IP 65 |
| Plášť kabelu, barva | černá | černá |
| Schválení/konformita |
CE WEEE |
CE WEEE UKCA cULus |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD