Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
II
PIN 1: hnědý
PIN 2: bílý
PIN 3: modrý
PIN 4: černý
PIN 1: hnědý
PIN 2: bílý
PIN 3: modrý
PIN 4: černý
I
PIN 1: hnědý
PIN 2: bílý
PIN 3: modrý
PIN 4: černý
PIN 1: hnědý
PIN 2: bílý
PIN 3: modrý
PIN 4: černý
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Propojovací kabely
Připojení 1
7/8"-Zásuvka, přímý, 4-pólový
Připojení 2
7/8"-Konektor, přímý, 4-pólový
Kabel
PUR černá, 2 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
4
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...80 °C
Alternativní varianty produktu
0.30 m, PUR, 7/8", Zásuvka
0.60 m, PUR, 7/8", Zásuvka
1.50 m, PUR, 7/8", Zásuvka
2.00 m, PUR, 7/8", Zásuvka
2.00 m, PUR, 7/8", Zásuvka
3.00 m, PUR, 7/8", Zásuvka
4.00 m, PUR, 7/8", Zásuvka
5.00 m, PUR, 7/8", Zásuvka
6.00 m, PUR, 7/8", Zásuvka
7.00 m, PUR, 7/8", Zásuvka
10.00 m, PUR, 7/8", Zásuvka
15.00 m, PUR, 7/8", Zásuvka
20.00 m, PUR, 7/8", Zásuvka
25.00 m, PUR, 7/8", Zásuvka
30.00 m, PUR, 7/8", Zásuvka
35.00 m, PUR, 7/8", Zásuvka
40.00 m, PUR, 7/8", Zásuvka
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
| BCC A314-A314-30-304-PX04A5-020-C119 | BCC A314-A314-30-304-PX04A5-020 | BCC A314-A324-30-304-PX04A5-020 | |
|
1.328,60 CZK
Ceníková cena
|
1.303,20 CZK
Ceníková cena
|
1.274,50 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení 1 | 7/8"-Zásuvka, přímý, 4-pólový | 7/8"-Zásuvka, přímý, 4-pólový | 7/8"-Zásuvka, přímý, 4-pólový |
|---|---|---|---|
| Připojení 2 | 7/8"-Konektor, přímý, 4-pólový | 7/8"-Konektor, přímý, 4-pólový | 7/8"-Konektor, lomený, 4-pólový |
| Kabel | PUR černá, 2 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR černá, 2 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR černá, 2 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Počet vodičů | 4 | 4 | 4 |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -20...80 °C | -20...80 °C | -20...80 °C |
| Provozní napětí Ub | 300 V DC / 300 V AC | 300 V DC / 300 V AC | 300 V DC / 300 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 10.0 A | 10.0 A | 10.0 A |
| Krytí | IP 67, IP 68 / IP 67, IP 68 | IP 67, IP 68 / IP 67, IP 68 | IP 67, IP 68 / IP 67, IP 68 |
| Plášť kabelu, barva | černá | černá | černá |
| Schválení/konformita |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD