Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Připojovací kabely
Připojení
Zásuvka M12 × 1, přímá, 5pólová, L kódovaná
Kabel
PUR šedá, 20 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
5
Průřez vodiče
1.5 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...85 °C
Alternativní varianty produktu
2.00 m, PUR, M12x1, Zásuvka
3.00 m, PUR, M12x1, Zásuvka
5.00 m, PUR, M12x1, Zásuvka
10.00 m, PUR, M12x1, Zásuvka
20.00 m, PUR, M12x1, Zásuvka
40.00 m, PUR, M12x1, Zásuvka
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
| BCC S415-0000-1L-150-PX85A5-200 | BCC M415-0000-1L-150-PX85A5-200 | BCC S425-0000-1L-150-PX85A5-200 | |
|
5.171,70 CZK
Ceníková cena
|
4.888,90 CZK
Ceníková cena
|
5.171,70 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení | Zásuvka M12 × 1, přímá, 5pólová, L kódovaná | Zásuvka M12 × 1, přímá, 5pólová, L kódovaná | Zásuvka M12 × 1, lomená, 5pólová, L kódovaná |
|---|---|---|---|
| Kabel | PUR šedá, 20 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR šedá, 20 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR šedá, 20 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Počet vodičů | 5 | 5 | 5 |
| Průřez vodiče | 1.5 mm² | 1.5 mm² | 1.5 mm² |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -20...85 °C | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Provozní napětí Ub | 63 VDC | 63 VDC | 63 VDC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL |
| Krytí | IP 65, IP 67 | IP 65, IP 67 | IP 65, IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE WEEE UKCA cULus |
CE WEEE UKCA cULus |
CE WEEE UKCA cULus |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD