Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC0NZW

BCC S425-0000-1L-150-PX85A5-200

Připojovací kabely

Připojení
Zásuvka M12 × 1, lomená, 5pólová, L kódovaná
Kabel
PUR šedá, 20 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
5
Průřez vodiče
1.5 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...85 °C

Alternativní varianty produktu
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
Zásuvka M12 × 1, lomená, 5pólová, L kódovaná
Kabel
PUR šedá, 20 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
5
Průřez vodiče
1.5 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...85 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-20...85 °C
Provozní napětí Ub
63 VDC
Jmenovitý proud (40 °C)
16 A UL/12 A cUL
Krytí
IP 65, IP 67
Schválení/konformita
CE
WEEE
UKCA
cULus
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11