Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
PIN 1: hnědý
PIN 2: bílý
PIN 3: modrý
PIN 4: černý
PIN 5: šedý
PIN 2: bílý
PIN 3: modrý
PIN 4: černý
PIN 5: šedý
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Připojovací kabely
Připojení
Zásuvka M12 × 1, přímá, 5pólová, A kódovaná
Indikace provozního napětí
LED zelená
Indikace funkce (Pin 2)
LED bílá
Indikace funkce (Pin 4)
LED žlutá
Spínací výstup
PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) antivalentní
Alternativní varianty produktu
0.30 m, PUR, M12x1, Zásuvka
0.60 m, PUR, M12x1, Zásuvka
1.00 m, PUR, M12x1, Zásuvka
2.00 m, PUR, M12x1, Zásuvka
3.00 m, PUR, M12x1, Zásuvka
5.00 m, PUR, M12x1, Zásuvka
8.00 m, PUR, M12x1, Zásuvka
10.00 m, PUR, M12x1, Zásuvka
15.00 m, PUR, M12x1, Zásuvka
20.00 m, PUR, M12x1, Zásuvka
25.00 m, PUR, M12x1, Zásuvka
30.00 m, PUR, M12x1, Zásuvka
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
| BCC M415-0000-1A-039-PX0534-300 | BCC M425-0000-1A-039-PX0534-300 | |
|
1.999,00 CZK
Ceníková cena
|
-
Ceníková cena
|
|
| Připojení | Zásuvka M12 × 1, přímá, 5pólová, A kódovaná | Zásuvka M12 × 1, lomená, 5pólová, A kódovaná |
|---|---|---|
| Indikace provozního napětí | LED zelená | LED zelená |
| Indikace funkce (Pin 2) | LED bílá | LED bílá |
| Indikace funkce (Pin 4) | LED žlutá | LED žlutá |
| Spínací výstup | PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) antivalentní | PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) antivalentní |
| Kabel | PUR černá, 30 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR černá, 30 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Počet vodičů | 5 | 5 |
| Průřez vodiče | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Provozní napětí Ub | 30 V DC | 30 V DC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Krytí | IP 67, IP 68, IP 69K | IP 67, IP 68, IP 69K |
| Plášť kabelu, barva | černá | černá |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD