Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Propojovací kabely
Připojení 1
7/8"-Zásuvka, přímý, 4-pólový
Připojení 2
7/8"-Konektor, přímý, 4-pólový
Kabel
TPE (TC-ER) žlutá, 8 m
Počet vodičů
4
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...105 °C
Alternativní varianty produktu
1 m, TPE (TC-ER), 7/8", Zásuvka
2 m, TPE (TC-ER), 7/8", Zásuvka
3 m, TPE (TC-ER), 7/8", Zásuvka
5 m, TPE (TC-ER), 7/8", Zásuvka
7 m, TPE (TC-ER), 7/8", Zásuvka
8 m, TPE (TC-ER), 7/8", Zásuvka
10 m, TPE (TC-ER), 7/8", Zásuvka
15 m, TPE (TC-ER), 7/8", Zásuvka
20 m, TPE (TC-ER), 7/8", Zásuvka
25 m, TPE (TC-ER), 7/8", Zásuvka
30 m, TPE (TC-ER), 7/8", Zásuvka
40 m, TPE (TC-ER), 7/8", Zásuvka
60 m, TPE (TC-ER), 7/8", Zásuvka
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
| BCC A314-A314-30-304-LX44W6-080 | BCC A314-A314-30-304-LX44W6-100 | |
|
3.484,20 CZK
Ceníková cena
|
4.133,80 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení 1 | 7/8"-Zásuvka, přímý, 4-pólový | 7/8"-Zásuvka, přímý, 4-pólový |
|---|---|---|
| Připojení 2 | 7/8"-Konektor, přímý, 4-pólový | 7/8"-Konektor, přímý, 4-pólový |
| Kabel | TPE (TC-ER) žlutá, 8 m | TPE (TC-ER) žlutá, 10 m |
| Počet vodičů | 4 | 4 |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Provozní napětí Ub | 300 V DC / 300 V AC | 300 V DC / 300 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 10.0 A | 10.0 A |
| Krytí | IP 67, IP 68 / IP 67, IP 68 | IP 67, IP 68 / IP 67, IP 68 |
| Plášť kabelu, barva | žlutá | žlutá |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD