Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
II
PIN 1: bílý
PIN 2: oranžový
PIN 3: bílý
PIN 4: modrý
PIN 5: bílý
PIN 6: zelený
PIN 7: bílý
PIN 8: hnědý
PIN 1: bílý
PIN 2: oranžový
PIN 3: bílý
PIN 4: modrý
PIN 5: bílý
PIN 6: zelený
PIN 7: bílý
PIN 8: hnědý
I
PIN 1: bílý
PIN 2: oranžový
PIN 3: bílý
PIN 4: zelený
PIN 5: bílý
PIN 6: hnědý
PIN 7: bílý
PIN 8: modrý
PIN 1: bílý
PIN 2: oranžový
PIN 3: bílý
PIN 4: zelený
PIN 5: bílý
PIN 6: hnědý
PIN 7: bílý
PIN 8: modrý
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Propojovací kabely
Připojení 1
M12x1-Konektor, přímý, 8-pólový, X-kódovaný
Připojení 2
RJ45-Konektor, přímý, 8-pólový, X-kódovaný
Rozhraní
EtherNet/IP
Kabel
PUR stíněný tyrkysově modrá, 1 mm
Kabel, upozornění
Ethernet, CAT 6A
Alternativní varianty produktu
0.001 m, PUR, M12x1, Konektor
5.00 m, PUR, M12x1, Konektor
10.00 m, PUR, M12x1, Konektor
15.00 m, PUR, M12x1, Konektor
20.00 m, PUR, M12x1, Konektor
25.00 m, PUR, M12x1, Konektor
30.00 m, PUR, M12x1, Konektor
35.00 m, PUR, M12x1, Konektor
40.00 m, PUR, M12x1, Konektor
50.00 m, PUR, M12x1, Konektor
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
| BCC M418-E818-8X0-723-PS68N9-010 | BCC M418-E818-8X0-723-PS68N9-015 | BCC M418-E818-8X0-723-PS68N9-020 | |
|
1.501,50 CZK
Ceníková cena
|
-
Ceníková cena
|
1.701,60 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení 1 | M12x1-Konektor, přímý, 8-pólový, X-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 8-pólový, X-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 8-pólový, X-kódovaný |
|---|---|---|---|
| Připojení 2 | RJ45-Konektor, přímý, 8-pólový, X-kódovaný | RJ45-Konektor, přímý, 8-pólový, X-kódovaný | RJ45-Konektor, přímý, 8-pólový, X-kódovaný |
| Rozhraní | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Kabel | PUR stíněný tyrkysově modrá, 1 mm | PUR stíněný tyrkysově modrá, 1.5 m | PUR stíněný tyrkysově modrá, 2 m |
| Kabel, upozornění | Ethernet, CAT 6A | Ethernet, CAT 6A | Ethernet, CAT 6A |
| Počet vodičů | 8 | 8 | 8 |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -30...80 °C | -30...80 °C | -30...80 °C |
| Provozní napětí Ub | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 0.5 A | 0.5 A | 0.5 A |
| Krytí | IP 67 / IP 20 | IP 67 / IP 67 | IP 67 / IP 67 |
| Plášť kabelu, barva | tyrkysově modrá | tyrkysově modrá | tyrkysově modrá |
| Schválení/konformita |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD