Kabely Ethernet/Profinet
Alternativní produkty
|
|
Alternativní
|
Další alternativy
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M418-M418-6X-378-PS58N9-900 | BCC M418-M418-6X-378-PS58N9-010 | BCC M418-M418-6X-378-PS58N9-020 | |
|
17.900,30 CZK
Ceníková cena
|
1.995,50 CZK
Ceníková cena
|
2.144,00 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení 1 | M12x1-Konektor, přímý, 8-pólový, X-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 8-pólový, X-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 8-pólový, X-kódovaný |
|---|---|---|---|
| Připojení 2 | M12x1-Konektor, přímý, 8-pólový, X-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 8-pólový, X-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 8-pólový, X-kódovaný |
| Rozhraní | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Kabel | PUR stíněný zelená, 90 m | PUR stíněný zelená, 1 m | PUR stíněný zelená, 2 m |
| Kabel, upozornění | Ethernet, CAT 7 by IEC 60332-1 | Ethernet, CAT 7 by IEC 60332-1 | Ethernet, CAT 7 by IEC 60332-1 |
| Počet vodičů | 8 | 8 | 8 |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -30...70 °C | -30...70 °C | -30...70 °C |
| Provozní napětí Ub | 60 V DC / 50 V AC | 60 V DC / 50 V AC | 60 V DC / 50 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 0.5 A | 0.5 A | 0.5 A |
| Krytí | IP 67 / IP 67 | IP 67 / IP 67 | IP 67 / IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |