BCC0P8W

BCC A314-A314-30-304-LX44W6-060

Propojovací kabely

Připojení 1
4-pólový
Připojení 2
4-pólový
Kabel
6 m
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-20...90 °C
Provozní napětí Ub
300 V DC / 300 V AC

Alternativní varianty produktu
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
4-pólový
Připojení 2
4-pólový
Kabel
6 m
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-20...90 °C
Provozní napětí Ub
300 V DC / 300 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
10.0 A
Krytí
IP 67, IP 68 / IP 67, IP 68
Schválení/konformita
CE
cULus
WEEE
UKCA