Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Propojovací kabely
Připojení 1
4-pólový
Připojení 2
4-pólový
Kabel
35 m
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-20...90 °C
Provozní napětí Ub
300 V DC / 300 V AC
Alternativní varianty produktu
0.3 m
0.6 m
1 m
2 m
3 m
5 m
6 m
7 m
8 m
10 m
12 m
15 m
20 m
24 m
25 m
30 m
35 m
40 m
50 m
60 m
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Podporováno je pouze stahování modelů CAD