Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
PIN 1: bílý
PIN 2: hnědý
PIN 3: zelený
PIN 4: žlutý
PIN 5: šedý
PIN 6: růžový
PIN 7: modrý
PIN 8: červený
PIN 2: hnědý
PIN 3: zelený
PIN 4: žlutý
PIN 5: šedý
PIN 6: růžový
PIN 7: modrý
PIN 8: červený
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Připojovací kabely
Připojení
Zásuvka M12 × 1, přímá, 8pólová, A kódovaná
Kabel
PUR žlutá, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
8
Průřez vodiče
0.25 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...80 °C
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
| BCC S418-0000-1A-069-PX4825-100-C033 | BCC M418-0000-1A-069-PX4825-100-C033 | BCC M428-0000-1A-069-PX4825-100-C033 | |
|
1.417,80 CZK
Ceníková cena
|
1.282,90 CZK
Ceníková cena
|
1.282,90 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení | Zásuvka M12 × 1, přímá, 8pólová, A kódovaná | Zásuvka M12 × 1, přímá, 8pólová, A kódovaná | Zásuvka M12 × 1, lomená, 8pólová, A kódovaná |
|---|---|---|---|
| Kabel | PUR žlutá, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR žlutá, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR žlutá, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Počet vodičů | 8 | 8 | 8 |
| Průřez vodiče | 0.25 mm² | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Provozní napětí Ub | 30 V DC | 30 V DC / 30 V AC | 30 V DC / 30 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 2.0 A | 2.0 A | 2.0 A |
| Krytí | IP 67, IP 68, IP 69K | IP 67, IP 68, IP 69K | IP 67, IP 68, IP 69K |
| Plášť kabelu, barva | žlutá | žlutá | žlutá |
| Schválení/konformita |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD